Grupos de mercadorias
Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável
K0005

Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0005 Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável 274 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica de alumínio com rosca fêmea, arruela de pressão de plástico-metal

mais informações

Desenhos

Alavanca excêntrica de alumínio com rosca fêmea, arruela de pressão de plástico-metal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0005.9501103açopretoM312614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0005.9501104açopretoM412614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0005.0501104açopretoM415,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0005.0501105açopretoM515,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0005.1501105açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0005.1501106açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0005.2501108açopretoM827,11133,3241828,5961081,58350 sob consulta
K0005.9511103aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0005.9511104aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0005.0511104aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0005.0511105aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0005.1511105aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0005.1511106aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0005.2511108aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,58350 sob consulta
K0005.9501403açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0005.9501404açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0005.0501404açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0005.0501405açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0005.1501405açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0005.1501406açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0005.2501408açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 sob consulta
K0005.9511403aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0005.9511404aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0005.0511404aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0005.0511405aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0005.1511405aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0005.1511406aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0005.2511408aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 sob consulta

Alavanca excêntrica de alumínio com rosca macho, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Alavanca excêntrica de alumínio com rosca macho, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
LForça de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0005.9501103X10açopretoM312614,411,591336,241,71101,590 sob consulta
K0005.9501103X15açopretoM312614,411,591336,241,71151,590 sob consulta
K0005.9501103X30açopretoM312614,411,591336,241,71301,590 sob consulta
K0005.9501104X10açopretoM412614,411,591336,241,71101,590 sob consulta
K0005.9501104X15açopretoM412614,411,591336,241,71151,590 sob consulta
K0005.9501104X30açopretoM412614,411,591336,241,71301,590 sob consulta
K0005.0501104X15açopretoM415,48181311,21752,359,11152,5100 sob consulta
K0005.0501104X20açopretoM415,48181311,21752,359,11202,5100 sob consulta
K0005.0501104X30açopretoM415,48181311,21752,359,11302,5100 sob consulta
K0005.0501105X20açopretoM515,48181311,21752,359,11202,5100 sob consulta
K0005.0501105X30açopretoM515,48181311,21752,359,11302,5100 sob consulta
K0005.0501105X40açopretoM515,48181311,21752,359,11402,5100 sob consulta
K0005.0501105X50açopretoM515,48181311,21752,359,11502,5100 sob consulta
K0005.1501105X20açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 sob consulta
K0005.1501105X30açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 sob consulta
K0005.1501105X40açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 sob consulta
K0005.1501105X50açopretoM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 sob consulta
K0005.1501106X20açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 sob consulta
K0005.1501106X30açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 sob consulta
K0005.1501106X40açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 sob consulta
K0005.1501106X50açopretoM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 sob consulta
K0005.2501108X25açopretoM827,11133,3241828,5961081,5258350 sob consulta
K0005.2501108X30açopretoM827,11133,3241828,5961081,5308350 sob consulta
K0005.2501108X40açopretoM827,11133,3241828,5961081,5408350 sob consulta
K0005.2501108X50açopretoM827,11133,3241828,5961081,5508350 sob consulta
K0005.2501110X25açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5258350 sob consulta
K0005.2501110X30açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5308350 sob consulta
K0005.2501110X40açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5408350 sob consulta
K0005.2501110X50açopretoM1027,11133,3241828,5961081,5508350 sob consulta
K0005.9511103X10aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,71101,590 sob consulta
K0005.9511103X15aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,71151,590 sob consulta
K0005.9511103X30aço inoxidávelpretoM312614,411,591336,241,71301,590 sob consulta
K0005.9511104X10aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,71101,590 sob consulta
K0005.9511104X15aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,71151,590 sob consulta
K0005.9511104X30aço inoxidávelpretoM412614,411,591336,241,71301,590 sob consulta
K0005.0511104X15aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,11152,5100 sob consulta
K0005.0511104X20aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,11202,5100 sob consulta
K0005.0511104X30aço inoxidávelpretoM415,48181311,21752,359,11302,5100 sob consulta
K0005.0511105X20aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11202,5100 sob consulta
K0005.0511105X30aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11302,5100 sob consulta
K0005.0511105X40aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11402,5100 sob consulta
K0005.0511105X50aço inoxidávelpretoM515,48181311,21752,359,11502,5100 sob consulta
K0005.1511105X20aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 sob consulta
K0005.1511105X30aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 sob consulta
K0005.1511105X40aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 sob consulta
K0005.1511105X50aço inoxidávelpretoM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 sob consulta
K0005.1511106X20aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 sob consulta
K0005.1511106X30aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 sob consulta
K0005.1511106X40aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 sob consulta
K0005.1511106X50aço inoxidávelpretoM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 sob consulta
K0005.2511108X25aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5258350 sob consulta
K0005.2511108X30aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5308350 sob consulta
K0005.2511108X40aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5408350 sob consulta
K0005.2511108X50aço inoxidávelpretoM827,11133,3241828,5961081,5508350 sob consulta
K0005.2511110X25aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5258350 sob consulta
K0005.2511110X30aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5308350 sob consulta
K0005.2511110X40aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5408350 sob consulta
K0005.2511110X50aço inoxidávelpretoM1027,11133,3241828,5961081,5508350 sob consulta
K0005.9501403X10açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 sob consulta
K0005.9501403X15açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 sob consulta
K0005.9501403X30açovermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 sob consulta
K0005.9501404X10açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 sob consulta
K0005.9501404X15açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 sob consulta
K0005.9501404X30açovermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 sob consulta
K0005.0501404X15açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 sob consulta
K0005.0501404X20açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 sob consulta
K0005.0501404X30açovermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 sob consulta
K0005.0501405X20açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 sob consulta
K0005.0501405X30açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 sob consulta
K0005.0501405X40açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 sob consulta
K0005.0501405X50açovermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 sob consulta
K0005.1501405X20açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 sob consulta
K0005.1501405X30açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 sob consulta
K0005.1501405X40açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 sob consulta
K0005.1501405X50açovermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 sob consulta
K0005.1501406X20açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 sob consulta
K0005.1501406X30açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 sob consulta
K0005.1501406X40açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 sob consulta
K0005.1501406X50açovermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 sob consulta
K0005.2501408X25açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 sob consulta
K0005.2501408X30açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 sob consulta
K0005.2501408X40açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 sob consulta
K0005.2501408X50açovermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 sob consulta
K0005.2501410X25açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 sob consulta
K0005.2501410X30açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 sob consulta
K0005.2501410X40açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 sob consulta
K0005.2501410X50açovermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 sob consulta
K0005.9511403X10aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 sob consulta
K0005.9511403X15aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 sob consulta
K0005.9511403X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 sob consulta
K0005.9511404X10aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 sob consulta
K0005.9511404X15aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 sob consulta
K0005.9511404X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 sob consulta
K0005.0511404X15aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 sob consulta
K0005.0511404X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 sob consulta
K0005.0511404X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 sob consulta
K0005.0511405X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 sob consulta
K0005.0511405X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 sob consulta
K0005.0511405X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 sob consulta
K0005.0511405X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 sob consulta
K0005.1511405X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 sob consulta
K0005.1511405X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 sob consulta
K0005.1511405X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 sob consulta
K0005.1511405X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 sob consulta
K0005.1511406X20aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 sob consulta
K0005.1511406X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 sob consulta
K0005.1511406X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 sob consulta
K0005.1511406X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 sob consulta
K0005.2511408X25aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 sob consulta
K0005.2511408X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 sob consulta
K0005.2511408X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 sob consulta
K0005.2511408X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 sob consulta
K0005.2511410X25aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 sob consulta
K0005.2511410X30aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 sob consulta
K0005.2511410X40aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 sob consulta
K0005.2511410X50aço inoxidávelvermelho rubi RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 sob consulta

Outros artigos desta categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2122

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2127

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2120

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2125

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2123

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2128

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2126

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2121

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0646

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0648

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33