Grupos de mercadorias
Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável
K0646

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência). Este processo pode levar à redução da força de aperto.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0646 Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável 155 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica de plástico com rosca fêmea, disco de pressão de plástico-metal

mais informações

Desenhos

Alavanca excêntrica de plástico com rosca fêmea, disco de pressão de plástico-metal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0646.1521105açopretoM518,1922161423,471,579,61,152,5125 sob consulta
K0646.1521106açopretoM618,1922161423,471,579,61,152,5125 sob consulta
K0646.2521108açopretoM827,1113324,216,227,71001101,55170 sob consulta
K0646.1531105aço inoxidávelpretoM518,1922161423,471,579,61,152,5125 sob consulta
K0646.1531106aço inoxidávelpretoM618,1922161423,471,579,61,152,5125 sob consulta
K0646.2531108aço inoxidávelpretoM827,1113324,216,227,71001101,55170 sob consulta
K0646.15218405açovermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 sob consulta
K0646.15218406açovermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 sob consulta
K0646.25218408açovermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 sob consulta
K0646.15318405aço inoxidávelvermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 sob consulta
K0646.15318406aço inoxidávelvermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 sob consulta
K0646.25318408aço inoxidávelvermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 sob consulta

Alavanca excêntrica de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico/metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Alavanca excêntrica de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico/metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0646.1521105X20açopretoM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 sob consulta
K0646.1521105X30açopretoM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 sob consulta
K0646.1521105X40açopretoM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 sob consulta
K0646.1521105X50açopretoM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 sob consulta
K0646.1521106X20açopretoM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 sob consulta
K0646.1521106X30açopretoM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 sob consulta
K0646.1521106X40açopretoM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 sob consulta
K0646.1521106X50açopretoM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 sob consulta
K0646.2521108X25açopretoM827,1113324,216,227,7100110251,55170 sob consulta
K0646.2521108X30açopretoM827,1113324,216,227,7100110301,55170 sob consulta
K0646.2521108X40açopretoM827,1113324,216,227,7100110401,55170 sob consulta
K0646.2521108X50açopretoM827,1113324,216,227,7100110501,55170 sob consulta
K0646.2521110X25açopretoM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 sob consulta
K0646.2521110X30açopretoM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 sob consulta
K0646.2521110X40açopretoM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 sob consulta
K0646.2521110X50açopretoM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 sob consulta
K0646.1531105X20aço inoxidávelpretoM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 sob consulta
K0646.1531105X30aço inoxidávelpretoM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 sob consulta
K0646.1531105X40aço inoxidávelpretoM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 sob consulta
K0646.1531105X50aço inoxidávelpretoM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 sob consulta
K0646.1531106X20aço inoxidávelpretoM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 sob consulta
K0646.1531106X30aço inoxidávelpretoM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 sob consulta
K0646.1531106X40aço inoxidávelpretoM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 sob consulta
K0646.1531106X50aço inoxidávelpretoM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 sob consulta
K0646.2531108X25aço inoxidávelpretoM827,1113324,216,227,7100110251,55170 sob consulta
K0646.2531108X30aço inoxidávelpretoM827,1113324,216,227,7100110301,55170 sob consulta
K0646.2531108X40aço inoxidávelpretoM827,1113324,216,227,7100110401,55170 sob consulta
K0646.2531108X50aço inoxidávelpretoM827,1113324,216,227,7100110501,55170 sob consulta
K0646.2531110X25aço inoxidávelpretoM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 sob consulta
K0646.2531110X30aço inoxidávelpretoM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 sob consulta
K0646.2531110X40aço inoxidávelpretoM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 sob consulta
K0646.2531110X50aço inoxidávelpretoM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 sob consulta
K0646.15218405X20açovermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 sob consulta
K0646.15218405X30açovermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 sob consulta
K0646.15218405X40açovermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 sob consulta
K0646.15218405X50açovermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 sob consulta
K0646.15218406X20açovermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 sob consulta
K0646.15218406X30açovermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 sob consulta
K0646.15218406X40açovermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 sob consulta
K0646.15218406X50açovermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 sob consulta
K0646.25218408X25açovermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 sob consulta
K0646.25218408X30açovermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 sob consulta
K0646.25218408X40açovermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 sob consulta
K0646.25218408X50açovermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 sob consulta
K0646.25218410X25açovermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 sob consulta
K0646.25218410X30açovermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 sob consulta
K0646.25218410X40açovermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 sob consulta
K0646.25218410X50açovermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 sob consulta
K0646.15318405X20aço inoxidávelvermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 sob consulta
K0646.15318405X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 sob consulta
K0646.15318405X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 sob consulta
K0646.15318405X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 sob consulta
K0646.15318406X20aço inoxidávelvermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 sob consulta
K0646.15318406X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 sob consulta
K0646.15318406X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 sob consulta
K0646.15318406X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 sob consulta
K0646.25318408X25aço inoxidávelvermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 sob consulta
K0646.25318408X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 sob consulta
K0646.25318408X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 sob consulta
K0646.25318408X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 sob consulta
K0646.25318410X25aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 sob consulta
K0646.25318410X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 sob consulta
K0646.25318410X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 sob consulta
K0646.25318410X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 sob consulta

Outros artigos desta categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2122

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2127

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2120

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2125

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2123

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2128

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2126

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2121

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0648

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0005

Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33