Grupos de mercadorias
Mandril de fixação em aço com alavanca excêntrica
K1500

Mandril de fixação em aço com alavanca excêntrica

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Sistema de fixação patenteado permite que dois componentes sejam posicionados sem ferramenta por fechamento de forma e fixados em seguida entre si por fechamento de força. A faixa de fixação e a força de retenção são reguláveis.Material:Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável.
Tirante, arruela, mandril de fixação, mola prato em aço.
Versão:Cabo da alavanca de alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável.
Tirante, arruela, mandril de fixação, mola prato de aço.
Indicação:A força de retenção pode ser ajustada individualmente no tirante através de uma chave de fenda. Como pré-regulagem, recomenda-se que a alavanca excêntrica esteja na posição vertical, quando o mandril de fixação se encontrar sobre o furo.
O funcionamento do sistema de fixação foi testado em furos com tolerância H7.
Todos os valores sobre a força de retenção são referências e não contêm o fator de segurança. A adequação para cada caso de aplicação deve ser verificada pelo
próprio usuário.
Vantagens:É possível acrescentar dois componentes sem ferramentas. Os componentes estão centrados idealmente no estado fixo. Devido ao design compacto, o mandril com alavanca excêntrica também pode ser inserido em furos cegos. Os furos não necessitam cumprir exigências específicas de medidas. A superfície e a forma não
precisam apresentar características específicas.
Princípio de funcionamento:O sistema de fixação é introduzido no furo em estado aberto. Para iniciar o mecanismo de fechamento, o mandril se expande, fixando no componente inferior. O conjunto de mola prato integrado gera uma força de retenção que fixa adicionalmente os dois componentes ao final do processo de fechamento.
Indicação de desenho:
1) acionada
2) não acionada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1500 Mandril de fixação em aço com alavanca excêntrica 148 kB

Desenhos

Mandril de fixação em aço com alavanca excêntrica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
AA1BD

D1HH1H2H3Força
manual
FH N
Força de
retenção
F kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1500.1001preto36,241,714,410129132510,4901,35 sob consulta
K1500.1202preto52,359,1181215,411,2173012,61003 sob consulta
K1500.1403preto70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 sob consulta
K1500.1004vermelho36,241,714,410129132510,4901,35 sob consulta
K1500.1205vermelho52,359,1181215,411,2173012,61003 sob consulta
K1500.1406vermelho70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 sob consulta

Outros artigos desta categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2122

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2127

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2120

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2125

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2123

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2128

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2126

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2121

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0646

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0648

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33