Grupos de mercadorias
Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável
K0645

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação:A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0645 Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 172 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea, arruela de pressão em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea, arruela de pressão em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0645.7541003com polimento eletrolíticoM312613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K0645.8541003com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K0645.9541003com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K0645.7541004com polimento eletrolíticoM412613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K0645.8541004com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K0645.9541004com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K0645.0541004com polimento eletrolíticoM415,48181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K0645.0541005com polimento eletrolíticoM515,48181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K0645.1541005com polimento eletrolíticoM518921,51514,72270,479,21,24120 sob consulta
K0645.1541006com polimento eletrolíticoM618921,51514,72270,479,21,24120 sob consulta
K0645.2541008com polimento eletrolíticoM8271133,32418,328,8961081,58350 sob consulta
K0645.7541303jateadoM312613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K0645.8541303jateadoM312614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K0645.9541303jateadoM312614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K0645.7541304jateadoM412613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K0645.8541304jateadoM412614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K0645.9541304jateadoM412614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K0645.0541304jateadoM415,48181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K0645.0541305jateadoM515,48181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K0645.1541305jateadoM518921,51514,72270,479,21,24120 sob consulta
K0645.1541306jateadoM618921,51514,72270,479,21,24120 sob consulta
K0645.2541308jateadoM8271133,32418,328,8961081,58350 sob consulta

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0645.7541003X10com polimento eletrolíticoM312613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K0645.7541003X15com polimento eletrolíticoM312613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K0645.7541003X30com polimento eletrolíticoM312613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K0645.8541003X10com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K0645.8541003X15com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K0645.8541003X30com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K0645.9541003X10com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K0645.9541003X15com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K0645.9541003X30com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K0645.7541004X10com polimento eletrolíticoM412613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K0645.7541004X15com polimento eletrolíticoM412613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K0645.7541004X30com polimento eletrolíticoM412613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K0645.8541004X10com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K0645.8541004X15com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K0645.8541004X30com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K0645.9541004X10com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K0645.9541004X15com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K0645.9541004X30com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K0645.0541004X15com polimento eletrolíticoM415,48181311,417,252,359,11512,5100 sob consulta
K0645.0541004X20com polimento eletrolíticoM415,48181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K0645.0541004X30com polimento eletrolíticoM415,48181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K0645.0541005X20com polimento eletrolíticoM515,48181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K0645.0541005X30com polimento eletrolíticoM515,48181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K0645.0541005X40com polimento eletrolíticoM515,48181311,417,252,359,14012,5100 sob consulta
K0645.0541005X50com polimento eletrolíticoM515,48181311,417,252,359,15012,5100 sob consulta
K0645.1541005X20com polimento eletrolíticoM518921,51514,72270,479,2201,24120 sob consulta
K0645.1541005X30com polimento eletrolíticoM518921,51514,72270,479,2301,24120 sob consulta
K0645.1541005X40com polimento eletrolíticoM518921,51514,72270,479,2401,24120 sob consulta
K0645.1541005X50com polimento eletrolíticoM518921,51514,72270,479,2501,24120 sob consulta
K0645.1541006X20com polimento eletrolíticoM618921,51514,72270,479,2201,24120 sob consulta
K0645.1541006X30com polimento eletrolíticoM618921,51514,72270,479,2301,24120 sob consulta
K0645.1541006X40com polimento eletrolíticoM618921,51514,72270,479,2401,24120 sob consulta
K0645.1541006X50com polimento eletrolíticoM618921,51514,72270,479,2501,24120 sob consulta
K0645.2541008X25com polimento eletrolíticoM8271133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K0645.2541008X30com polimento eletrolíticoM8271133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K0645.2541008X40com polimento eletrolíticoM8271133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K0645.2541008X50com polimento eletrolíticoM8271133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
K0645.2541010X25com polimento eletrolíticoM10271133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K0645.2541010X30com polimento eletrolíticoM10271133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K0645.2541010X40com polimento eletrolíticoM10271133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K0645.2541010X50com polimento eletrolíticoM10271133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
K0645.7541303X10jateadoM312613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K0645.7541303X15jateadoM312613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K0645.7541303X30jateadoM312613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K0645.8541303X10jateadoM312614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K0645.8541303X15jateadoM312614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K0645.8541303X30jateadoM312614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K0645.9541303X10jateadoM312614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K0645.9541303X15jateadoM312614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K0645.9541303X30jateadoM312614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K0645.7541304X10jateadoM412613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K0645.7541304X15jateadoM412613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K0645.7541304X30jateadoM412613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K0645.8541304X10jateadoM412614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K0645.8541304X15jateadoM412614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K0645.8541304X30jateadoM412614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K0645.9541304X10jateadoM412614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K0645.9541304X15jateadoM412614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K0645.9541304X30jateadoM412614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K0645.0541304X15jateadoM415,48181311,417,252,359,11512,5100 sob consulta
K0645.0541304X20jateadoM415,48181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K0645.0541304X30jateadoM415,48181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K0645.0541305X20jateadoM515,48181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K0645.0541305X30jateadoM515,48181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K0645.0541305X40jateadoM515,48181311,417,252,359,14012,5100 sob consulta
K0645.0541305X50jateadoM515,48181311,417,252,359,15012,5100 sob consulta
K0645.1541305X20jateadoM518921,51514,72270,479,2201,24120 sob consulta
K0645.1541305X30jateadoM518921,51514,72270,479,2301,24120 sob consulta
K0645.1541305X40jateadoM518921,51514,72270,479,2401,24120 sob consulta
K0645.1541305X50jateadoM518921,51514,72270,479,2501,24120 sob consulta
K0645.1541306X20jateadoM618921,51514,72270,479,2201,24120 sob consulta
K0645.1541306X30jateadoM618921,51514,72270,479,2301,24120 sob consulta
K0645.1541306X40jateadoM618921,51514,72270,479,2401,24120 sob consulta
K0645.1541306X50jateadoM618921,51514,72270,479,2501,24120 sob consulta
K0645.2541308X25jateadoM8271133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K0645.2541308X30jateadoM8271133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K0645.2541308X40jateadoM8271133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K0645.2541308X50jateadoM8271133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
K0645.2541310X25jateadoM10271133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K0645.2541310X30jateadoM10271133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K0645.2541310X40jateadoM10271133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K0645.2541310X50jateadoM10271133,32418,328,896108501,58350 sob consulta

Outros artigos desta categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2122

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2127

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2120

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2125

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2123

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2128

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2126

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2121

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0646

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0648

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33