Grupos de mercadorias
Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável
K2122

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material:

Cabo da alavanca de plástico PA 6.6 reforçado com fibra de vidro.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8. ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Acessórios:Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável K2130, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2122 Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável 199 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea, arruela de pressão plástica

mais informações

Desenhos

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea, arruela de pressão plástica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCódigo de artigo antigo KIPPMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K2122.1521105K0646.1521105açopretoM516922161423,271,579,61,152,5125 sob consulta
K2122.1521106K0646.1521106açopretoM616922161423,271,579,61,152,5125 sob consulta
K2122.2521108K0646.2521108açopretoM825113324,216,327,91001101,55170 sob consulta
K2122.1531105K0646.1531105aço inoxidávelpretoM516922161423,271,579,61,152,5125 sob consulta
K2122.1531106K0646.1531106aço inoxidávelpretoM616922161423,271,579,61,152,5125 sob consulta
K2122.2531108K0646.2531108aço inoxidávelpretoM825113324,216,327,91001101,55170 sob consulta
K2122.15218405K0646.15218405açovermelho RAL 3020M516922161423,271,579,61,152,5125 sob consulta
K2122.15218406K0646.15218406açovermelho RAL 3020M616922161423,271,579,61,152,5125 sob consulta
K2122.25218408K0646.25218408açovermelho RAL 3020M825113324,216,327,91001101,55170 sob consulta
K2122.15318405K0646.15318405aço inoxidávelvermelho RAL 3020M516922161423,271,579,61,152,5125 sob consulta
K2122.15318406K0646.15318406aço inoxidávelvermelho RAL 3020M616922161423,271,579,61,152,5125 sob consulta
K2122.25318408K0646.25318408aço inoxidávelvermelho RAL 3020M825113324,216,327,91001101,55170 sob consulta

Alavancas excêntricas de plástico com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Alavancas excêntricas de plástico com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCódigo de artigo antigo KIPPMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K2122.1521105X20K0646.1521105X20açopretoM516922161423,271,579,6201,152,5125 sob consulta
K2122.1521105X30K0646.1521105X30açopretoM516922161423,271,579,6301,152,5125 sob consulta
K2122.1521105X40K0646.1521105X40açopretoM516922161423,271,579,6401,152,5125 sob consulta
K2122.1521105X50K0646.1521105X50açopretoM516922161423,271,579,6501,152,5125 sob consulta
K2122.1521106X20K0646.1521106X20açopretoM616922161423,271,579,6201,152,5125 sob consulta
K2122.1521106X30K0646.1521106X30açopretoM616922161423,271,579,6301,152,5125 sob consulta
K2122.1521106X40K0646.1521106X40açopretoM616922161423,271,579,6401,152,5125 sob consulta
K2122.1521106X50K0646.1521106X50açopretoM616922161423,271,579,6501,152,5125 sob consulta
K2122.2521108X25K0646.2521108X25açopretoM825113324,216,327,9100110251,55170 sob consulta
K2122.2521108X30K0646.2521108X30açopretoM825113324,216,327,9100110301,55170 sob consulta
K2122.2521108X40K0646.2521108X40açopretoM825113324,216,327,9100110401,55170 sob consulta
K2122.2521108X50K0646.2521108X50açopretoM825113324,216,327,9100110501,55170 sob consulta
K2122.2521110X25K0646.2521110X25açopretoM1025113324,216,327,9100110251,55170 sob consulta
K2122.2521110X30K0646.2521110X30açopretoM1025113324,216,327,9100110301,55170 sob consulta
K2122.2521110X40K0646.2521110X40açopretoM1025113324,216,327,9100110401,55170 sob consulta
K2122.2521110X50K0646.2521110X50açopretoM1025113324,216,327,9100110501,55170 sob consulta
K2122.1531105X20K0646.1531105X20aço inoxidávelpretoM516922161423,271,579,6201,152,5125 sob consulta
K2122.1531105X30K0646.1531105X30aço inoxidávelpretoM516922161423,271,579,6301,152,5125 sob consulta
K2122.1531105X40K0646.1531105X40aço inoxidávelpretoM516922161423,271,579,6401,152,5125 sob consulta
K2122.1531105X50K0646.1531105X50aço inoxidávelpretoM516922161423,271,579,6501,152,5125 sob consulta
K2122.1531106X20K0646.1531106X20aço inoxidávelpretoM616922161423,271,579,6201,152,5125 sob consulta
K2122.1531106X30K0646.1531106X30aço inoxidávelpretoM616922161423,271,579,6301,152,5125 sob consulta
K2122.1531106X40K0646.1531106X40aço inoxidávelpretoM616922161423,271,579,6401,152,5125 sob consulta
K2122.1531106X50K0646.1531106X50aço inoxidávelpretoM616922161423,271,579,6501,152,5125 sob consulta
K2122.2531108X25K0646.2531108X25aço inoxidávelpretoM825113324,216,327,9100110251,55170 sob consulta
K2122.2531108X30K0646.2531108X30aço inoxidávelpretoM825113324,216,327,9100110301,55170 sob consulta
K2122.2531108X40K0646.2531108X40aço inoxidávelpretoM825113324,216,327,9100110401,55170 sob consulta
K2122.2531108X50K0646.2531108X50aço inoxidávelpretoM825113324,216,327,9100110501,55170 sob consulta
K2122.2531110X25K0646.2531110X25aço inoxidávelpretoM1025113324,216,327,9100110251,55170 sob consulta
K2122.2531110X30K0646.2531110X30aço inoxidávelpretoM1025113324,216,327,9100110301,55170 sob consulta
K2122.2531110X40K0646.2531110X40aço inoxidávelpretoM1025113324,216,327,9100110401,55170 sob consulta
K2122.2531110X50K0646.2531110X50aço inoxidávelpretoM1025113324,216,327,9100110501,55170 sob consulta
K2122.15218405X20K0646.15218405X20açovermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 sob consulta
K2122.15218405X30K0646.15218405X30açovermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 sob consulta
K2122.15218405X40K0646.15218405X40açovermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 sob consulta
K2122.15218405X50K0646.15218405X50açovermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 sob consulta
K2122.15218406X20K0646.15218406X20açovermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 sob consulta
K2122.15218406X30K0646.15218406X30açovermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 sob consulta
K2122.15218406X40K0646.15218406X40açovermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 sob consulta
K2122.15218406X50K0646.15218406X50açovermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 sob consulta
K2122.25218408X25K0646.25218408X25açovermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 sob consulta
K2122.25218408X30K0646.25218408X30açovermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 sob consulta
K2122.25218408X40K0646.25218408X40açovermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 sob consulta
K2122.25218408X50K0646.25218408X50açovermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 sob consulta
K2122.25218410X25K0646.25218410X25açovermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 sob consulta
K2122.25218410X30K0646.25218410X30açovermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 sob consulta
K2122.25218410X40K0646.25218410X40açovermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 sob consulta
K2122.25218410X50K0646.25218410X50açovermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 sob consulta
K2122.15318405X20K0646.15318405X20aço inoxidávelvermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 sob consulta
K2122.15318405X30K0646.15318405X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 sob consulta
K2122.15318405X40K0646.15318405X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 sob consulta
K2122.15318405X50K0646.15318405X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 sob consulta
K2122.15318406X20K0646.15318406X20aço inoxidávelvermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 sob consulta
K2122.15318406X30K0646.15318406X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 sob consulta
K2122.15318406X40K0646.15318406X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 sob consulta
K2122.15318406X50K0646.15318406X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 sob consulta
K2122.25318408X25K0646.25318408X25aço inoxidávelvermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 sob consulta
K2122.25318408X30K0646.25318408X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 sob consulta
K2122.25318408X40K0646.25318408X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 sob consulta
K2122.25318408X50K0646.25318408X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 sob consulta
K2122.25318410X25K0646.25318410X25aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 sob consulta
K2122.25318410X30K0646.25318410X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 sob consulta
K2122.25318410X40K0646.25318410X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 sob consulta
K2122.25318410X50K0646.25318410X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 sob consulta

Outros artigos desta categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2127

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2120

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2125

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2123

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2128

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2126

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2121

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0646

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0648

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0005

Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33