Grupos de mercadorias
Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço
K2123

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material:

Cabo da alavanca de aço 1.0401.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8.

Versão:Cabo da alavanca e prisioneiro passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Acessórios:Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável K2130, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2123 Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço 167 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea, arruela de pressão plástica

mais informações

Desenhos

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea, arruela de pressão plástica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCódigo de artigo antigo KIPPDD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K2123.1502205K0788.1502205M516921,51514,722,270,479,21,24120 sob consulta
K2123.1502206K0788.1502206M616921,51514,722,270,479,21,24120 sob consulta
K2123.2502208K0788.2502208M8251133,32418,328,8961081,58350 sob consulta

Alavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

mais informações

Desenhos

Alavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCódigo de artigo antigo KIPPDD1D2BB1HH1AA1LForça de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
Curso
S
CADAces.PreçoEncomendar
K2123.1502205X20K0788.1502205X20M516921,51514,722,270,479,22041201,2 sob consulta
K2123.1502205X30K0788.1502205X30M516921,51514,722,270,479,23041201,2 sob consulta
K2123.1502205X40K0788.1502205X40M516921,51514,722,270,479,24041201,2 sob consulta
K2123.1502205X50K0788.1502205X50M516921,51514,722,270,479,25041201,2 sob consulta
K2123.1502206X20K0788.1502206X20M616921,51514,722,270,479,22041201,2 sob consulta
K2123.1502206X30K0788.1502206X30M616921,51514,722,270,479,23041201,2 sob consulta
K2123.1502206X40K0788.1502206X40M616921,51514,722,270,479,24041201,2 sob consulta
K2123.1502206X50K0788.1502206X50M616921,51514,722,270,479,25041201,2 sob consulta
K2123.2502208X25K0788.2502208X25M8251133,32418,328,8961082583501,5 sob consulta
K2123.2502208X30K0788.2502208X30M8251133,32418,328,8961083083501,5 sob consulta
K2123.2502208X40K0788.2502208X40M8251133,32418,328,8961084083501,5 sob consulta
K2123.2502208X50K0788.2502208X50M8251133,32418,328,8961085083501,5 sob consulta
K2123.2502210X25K0788.2502210X25M10251133,32418,328,8961082583501,5 sob consulta
K2123.2502210X30K0788.2502210X30M10251133,32418,328,8961083083501,5 sob consulta
K2123.2502210X40K0788.2502210X40M10251133,32418,328,8961084083501,5 sob consulta
K2123.2502210X50K0788.2502210X50M10251133,32418,328,8961085083501,5 sob consulta

Outros artigos desta categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2122

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2127

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2120

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2125

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2128

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2126

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2121

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0646

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0648

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0005

Alavanca excêntrica de alumínio com roscas interna e externa, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33