Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.
Болт с шестигранной головкой ISO 4017 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

Исполнение: электролитически полированный.Указание:Зажимы диаметром 30 и 40 мм оснащены крышкой для резьбы из силикона, которая защищает резьбу болтов с шестигранной головкой от загрязнения и повреждений.По запросу:Зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0479_B Зажимы фланцевые, нержавеющая сталь, форма B 257 kB

Чертежи

Зажимы фланцевые, нержавеющая сталь, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABCD

EGHKLMNOPSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0479.130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 по запросу
K0479.140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33