Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.Исполнение: шлифованный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:* Удлинённое отверстие.По запросу:Зажимной рычаг для крепления и другие величины диаметра.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0479 Зажимы фланцевые алюминиевые 755 kB

Чертежи

Зажимы фланцевые алюминиевые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРасположение
отверстий
A

BCDEFGHKLMNOPRSUCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0479.512112,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  по запросу
K0479.514214,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  по запросу
K0479.515215,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  по запросу
K0479.516116,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  по запросу
K0479.518218,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  по запросу
K0479.520120,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  по запросу
K0479.525125,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  по запросу
K0479.530130,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  по запросу
K0479.540340,178,5* (4x)425660708080748710510604052M10x3082  по запросу
K0479.550350,2210,5* (4x)506665839098859812814624560M10x35100  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33