Группы товаров
Зажимы шарнирной опоры из алюминия, с внутренним зубчатым венцом
K0487

Зажимы шарнирной опоры из алюминия, с внутренним зубчатым венцом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Гайка, сталь.
Исполнение: гладко шлифованный.
Гайка, оцинкованная.
Указание:Зажимы шарнирных элементов с внутренним зубчатым венцом можно соединять с зажимами шарнирных элементов с наружным зубчатым венцом (K0485), образуя шарнирный элемент.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:
M6: 10 Нм.
M8: 25 Нм.
M10: 50 Нм.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:— Гайки шестигранные DIN 985.
— Болты с шестигранной головкой DIN 933.
— Винты с цилиндрической головкой DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Зубчатое зацепление 15°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0487 Зажимы шарнирной опоры из алюминия, с внутренним зубчатым венцом 231 kB

Чертежи

Зажимы шарнирной опоры из алюминия, с внутренним зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

CDEGHKLMNSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0487.5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 по запросу
K0487.5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 по запросу
K0487.5408,5 (4x)22115610010076724410M10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33