Группы товаров
Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные
K2355

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профильная труба из алюминия.
Концевые элементы из алюминия.
Шпиндель из стали.
Исполнение: Профильная труба, натуральный цвет, анодированное исполнение.
Концевые элементы черные анодированные.
Указание:Устройства управления линейными перемещениями используются для линейного перемещения и позиционирования. Каретка перемещается посредством установочного винта. Это перемещение можно выполнять вручную с помощью маховика или посредством электрической ходовой части. Каретка перемещается по профильным шинам без зазора.Диапазон температур:от 0 °C до +60 °C

Чертежи (общий обзор)

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные, форма A

подробнее

Чертежи

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

B1B2B3DD1D2D3HH1Ход
S
LL1L2ШпиндельТип EVCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2355.030X300AОдносторонняя монтажная панель3021564222M04x258M62072043002518Tr 14x330 по запросу
K2355.030X500AОдносторонняя монтажная панель3021564222M04x258M62074045002518Tr 14x330 по запросу
K2355.030X800AОдносторонняя монтажная панель3021564222M04x258M62077048002518Tr 14x330 по запросу
K2355.040X1000AОдносторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M626888510002822Tr18x440 по запросу
K2355.040X300AОдносторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M62681853002822Tr18x440 по запросу
K2355.040X500AОдносторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M62683855002822Tr18x440 по запросу
K2355.040X800AОдносторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M62686858002822Tr18x440 по запросу
K2355.050X1000AОдносторонняя монтажная панель5038856735M06x3012M8331086010003025Tr 20x450 по запросу
K2355.050X500AОдносторонняя монтажная панель5038856735M06x3012M833103605003025Tr 20x450 по запросу
K2355.050X800AОдносторонняя монтажная панель5038856735M06x3012M833106608003025Tr 20x450 по запросу

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные, форма B

подробнее

Чертежи

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

B1B2B3DD1D2D3HH1Ход
S
LL1L2ШпиндельТип EVCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2355.130X300BДвусторонняя монтажная панель3021564222M04x258M64472043002518Tr 14x330 по запросу
K2355.130X500BДвусторонняя монтажная панель3021564222M04x258M64474045002518Tr 14x330 по запросу
K2355.130X800BДвусторонняя монтажная панель3021564222M04x258M64477048002518Tr 14x330 по запросу
K2355.140X1000BДвусторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M656888510002822Tr18x440 по запросу
K2355.140X300BДвусторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M65681853002822Tr18x440 по запросу
K2355.140X500BДвусторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M65683855002822Tr18x440 по запросу
K2355.140X800BДвусторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M65686858002822Tr18x440 по запросу
K2355.150X1000BДвусторонняя монтажная панель5038856735M06x3012M8701086010003025Tr 20x450 по запросу
K2355.150X500BДвусторонняя монтажная панель5038856735M06x3012M870103605003025Tr 20x450 по запросу
K2355.150X800BДвусторонняя монтажная панель5038856735M06x3012M870106608003025Tr 20x450 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33