Группы товаров
Зажимы фланцевые алюминиевые, для узла линейных перемещений
K0498

Зажимы фланцевые алюминиевые, для узла линейных перемещений

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.Исполнение: с черным порошковым покрытием.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:* Удлинённое отверстие.По запросу:Зажимной рычаг для крепления.

Чертежи

Зажимы фланцевые алюминиевые, для узла линейных перемещений

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0498.18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 по запросу
K0498.30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 по запросу
K0498.404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 по запросу
K0498.50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33