Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.
Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

Исполнение: Зажимной рычаг для крепления.По запросу:электролитически полированный.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0479_A Зажимы фланцевые, нержавеющая сталь, форма A 351 kB

Чертежи

Зажимы фланцевые, нержавеющая сталь, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABCD

EFGHKLMNPSUCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0479.112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 по запросу
K0479.114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 по запросу
K0479.116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 по запросу
K0479.118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 по запросу
K0479.120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33