Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.
Начиная с A = 20,1, болты с шестигранной головкой DIN 931.
Исполнение: гладко шлифованный.
Винт с цилиндрической головкой, болт с шестигранной головкой и шестигранная гайка оцинкованные.
Указание:Зажимы шарнирные, плавно регулируемые на 180°.По запросу:Зажимной рычаг для крепления и другие величины диаметра.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0488 Зажимы шарнирные алюминиевые 676 kB

Чертежи

Зажимы шарнирные алюминиевые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BCDEFGHKLMPRSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0488.51212,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  по запросу
K0488.51414,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  по запросу
K0488.51616,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  по запросу
K0488.51818,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  по запросу
K0488.52020,120,1454042404043138147733352M8x35  по запросу
K0488.52525,125,1454042404043138147733352M8x35  по запросу
K0488.53030,130,1454042404043138147733352M8x35  по запросу
K0488.54040,240,26056575656601882001004869M10x50  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33