Группы товаров
Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом
K0484

Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Зажимной болт с гайкой, из стали.
Исполнение: шлифованный.
Зажимной болт с гайкой из оцинкованной стали.
Указание:Зажимы шарнирных элементов с внутренним зубчатым венцом можно соединять с зажимами шарнирных элементов с наружным зубчатым венцом (K0485), образуя шарнирный элемент.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:
M6: 10 Нм.
M8: 25 Нм.
M10: 50 Нм.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:— Гайки шестигранные DIN 985.
— Болты с шестигранной головкой DIN 933.
— Винты с цилиндрической головкой DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Зубчатое зацепление 15°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0484 Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом 331 kB

Чертежи

Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом
Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

CDEGHKLMPSF
кН
Mb (Nm)Mv (Nm)CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0484.51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 по запросу
K0484.51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 по запросу
K0484.51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 по запросу
K0484.51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 по запросу
K0484.5202016940404550937333M84,99194 по запросу
K0484.52525,116940404550937333M84,99194 по запросу
K0484.53030,116940404550937333M84,99194 по запросу
K0484.54040,222115656606812810048M106267181 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33