Группы товаров
Зажимы шарнирного элемента пластмассовые, с внутренним зубчатым венцом
K0484

Зажимы шарнирного элемента пластмассовые, с внутренним зубчатым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.
Исполнение: цвет черный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:Зажимы шарнирных элементов с внутренним зубчатым венцом можно соединять с зажимами с внешним зубчатым венцом (K0485), образуя шарнирный элемент.
Базовый диаметр трубок круглого сечения составляет 18 или 30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратные возможно использование переходной втулки K0492.
Монтаж:K0484.18 можно монтировать с резьбовым соединением M6-DIN985 (K1148) и M6x18 DIN 6912 (K1160) с K0485.18.
K0484.30 можно монтировать с резьбовым соединением M8-DIN985 (K1148) и M8x25 DIN 6912 (K1160) с K0485.30.
По запросу:Полимерный зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:- Втулки переходные K0492
- Круглые и квадратные трубки K0493

Чертежи

Зажимы шарнирного элемента пластмассовые, с внутренним зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

CDEFGHKLMPRSTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0484.18189,96,1257,526,55,93057,5452134M6x18M6-DIN 985  по запросу
K0484.303016,58,1401141,56,545886828,552,5M8x25M8-DIN 985  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33