Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.
Зажимной болт с гайкой, из стали.
Исполнение: шлифованный.
Зажимной болт с гайкой из оцинкованной стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления и другие величины диаметра.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0476 Зажимы угловые алюминиевые 788 kB

Чертежи

Зажимы угловые алюминиевые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BCDEGHKLMNPRSTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0476.53030,130,130,140454038518060532549M8x25M8x15  по запросу
K0476.54040,1540,1540,15566056587111688733570M10x30M8x10  по запросу
K0476.55050,2250,2250,226670667078136108804090M10x35M10x15  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33