Группы товаров
Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма B
K0712_B

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Указание:Шаровые подпятники являются запасными частями для угловых шарниров DIN 71802. Подходящие стопорные кольца для формы B смотри: предохранительные хомуты для шаровых подпятников.По запросу:Шаровые подпятники из нержавеющей стали.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0712_B Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма B 157 kB

Чертежи

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3AECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0712.080351B8M3,58188 по запросу
K0712.08051B8M582210,2  по запросу
K0712.10061B10M6102511,5  по запросу
K0712.13081B13M8133014  по запросу
K0712.16101B16M10163515,5  по запросу
K0712.16121B16M12163515,5  по запросу
K0712.19141B19M14x1,5224521,5  по запросу
K0712.19161B19M16224521,5  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33