Группы товаров
Осевые шарниры подобные DIN 71802
K0715

Осевые шарниры подобные DIN 71802

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.
При исполнении из нержавеющей стали уплотнение из неопрена.

Исполнение: оцинковка и пассивирование. Конструкция из нержавеющей стали, Без покрытия.Указание:Исполнение из нержавеющей стали:
защита от пыли, грязи, водяных брызг, пара. Применение при температуре от –30 до +110 °C.
По запросу:Осевые шарниры с большим усилием разъединения и с левой резьбой.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0715 Осевые шарниры подобные DIN 71802 137 kB

Чертежи

Осевые шарниры подобные DIN 71802

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
D1D2ALAL3EПредельное осевое
усилие F,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0715.08Сталь8M52219,2910,230 по запросу
K0715.10Сталь10M62523,51111,540 по запросу
K0715.13Сталь13M83029,5131460 по запросу
K0715.16Сталь16M1035361615,580 по запросу
K0715.19Сталь19M14x1,545482021,5100 по запросу
K0715.108нержавеющая сталь8M52219,2910,230 по запросу
K0715.110нержавеющая сталь10M62523,51111,540 по запросу
K0715.113нержавеющая сталь13M83029,5131460 по запросу
K0715.116нержавеющая сталь16M1035361615,580 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33