Группы товаров
Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной резьбой, подобно DIN ISO 12240-4
K1465

Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из igumid® G,

полусфера для подшипника iglidur®  W300.

Исполнение: чёрный.Указание:Шарнирная головка имеет высокий предел прочности и способна противостоять меняющимся нагрузкам, она нечувствительна к грязи, пыли и ворсинкам, а также обладает стойкостью к коррозии и действию химикатов. Она предназначена для работы в условиях вращения, вибрации и линейных движений.
Присоединительные размеры отвечают размерной серии K согласно DIN ISO 12240.
Допуски:Отверстие внутреннего кольца имеет поле допуска согласно E10. Соответствующий вал должен иметь поля допуска от h6 до h9.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1465 Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной резьбой, подобно DIN ISO 12240-4 177 kB

Чертежи

Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной резьбой, подобно DIN ISO 12240-4

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа
правая резьба
Номер заказа
левая резьба
DD1ABHH1KLαмакс. статическая
растягивающая нагрузка, Н,
кратковременная
макс. статическая
растягивающая нагрузка, Н,
долговременная
макс. поперечная
нагрузка, Н,
кратковременная
макс. поперечная
нагрузка,
Н, долговременная
Фильтр
K1465.105K1465.10515M533188611,11915°8004008040
K1465.106K1465.10616M636209712,72114,5°100050010050
K1465.108K1465.10818M8422412915,82512,5°1700850200100
K1465.110K1465.110110M1048301410,5192812,5°25001250300150
K1465.110125K1465.110125110M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150
K1465.112K1465.112112M125434161222,23212,5°27001350400200
K1465.112125K1465.112125112M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200
K1465.114K1465.114114M1461381913,525,253612,5°34001700700350
K1465.116K1465.116116M166642211528,33711,5°39001950800400
K1465.116150K1465.116150116M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400
K1465.118150K1465.118150118M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500
K1465.120K1465.120120M207850251834,94511,5°600030001300650
K1465.120150K1465.120150120M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33