Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
K2081

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Втулка — кованая нержавеющая сталь 1.4057.
Опора на подшипниках качения — 1.4034 закаленная и шлифованная
Вкладыш подшипника — нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение: полированные.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KA.Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2AB

DD1HH1KLL1L2αДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2081.05правая резьба33185M58611,1119942135,76 по запросу
K2081.06правая резьба36206M696,7512,7211046137,27,65 по запросу
K2081.08правая резьба42248M812915,8752512541411,612,9 по запросу
K2081.10правая резьба482810M101410,519,052814621314,518 по запросу
K2081.12правая резьба543212M12161222,225321670131724 по запросу
K2081.16правая резьба664216M16211528,5753721871528,539 по запросу
K2081.20правая резьба785020M20x1,5251834,92545251031442,557 по запросу
K2081.22правая резьба845422M22x1,5282038,104827111155768 по запросу
K2081.25правая резьба946025M24x2,0312242,865530124156885 по запросу
K2081.30правая резьба1107030M30x2,0372550,866351451788114 по запросу
K2081.051левая резьба33185M58611,1119942135,76 по запросу
K2081.061левая резьба36206M696,7512,7211046137,27,65 по запросу
K2081.081левая резьба42248M812915,8752512541411,612,9 по запросу
K2081.101левая резьба482810M101410,519,052814621314,518 по запросу
K2081.121левая резьба543212M12161222,225321670131724 по запросу
K2081.161левая резьба664216M16211528,5753721871528,539 по запросу
K2081.201левая резьба785020M20x1,5251834,92545251031442,557 по запросу
K2081.221левая резьба845422M22x1,5282038,104827111155768 по запросу
K2081.251левая резьба946025M24x2,0312242,865530124156885 по запросу
K2081.301левая резьба1107030M30x2,0372550,866351451788114 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33