Группы товаров
Вильчатые шарниры для шарнирных головок
K1934

Вильчатые шарниры для шарнирных головок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Вилкообразная головка и болт, сталь 1.7225.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Вилкообразные головки были разработаны в качестве принадлежностей для шарнирных головок. Размер отверстия вилки C был выбран таким образом, чтобы было возможно соединение с шарнирными головками.

Подходят к шарнирным головкам K0716 / K0717 / K0718 / K0719 / K1465 / K1466.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1934 Вильчатые шарниры для шарнирных головок 301 kB

Чертежи

Вильчатые шарниры для шарнирных головок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
статическая
kN
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1934.05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 по запросу
K1934.06090618189156M62033,522,92511,50,5979 по запросу
K1934.081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 по запросу
K1934.1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 по запросу
K1934.1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 по запросу
K1934.1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 по запросу
K1934.2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33