Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4
K0723

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка при размере (D) 6–10 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 12 — улучшенная сталь, кованая. Шариковая опора шарнира — шарикоподшипниковая сталь, шлифованная, полированная, твердое хромирование. Вкладыш подшипника — шарикоподшипниковая сталь с вклеенной тефлоновой тканью.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании.
Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия E.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0723 Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4 191 kB

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0723.101левая резьба10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 по запросу
K0723.10правая резьба10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 по запросу
K0723.121левая резьба12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 по запросу
K0723.12125правая резьба12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 по запросу
K0723.06правая резьба6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 по запросу
K0723.081левая резьба8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 по запросу
K0723.12правая резьба12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 по запросу
K0723.16правая резьба17 -0,008M1624306746101411253320272245 по запросу
K0723.10125правая резьба10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 по запросу
K0723.20правая резьба20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 по запросу
K0723.08правая резьба8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 по запросу
K0723.201левая резьба20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 по запросу
K0723.101251левая резьба10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 по запросу
K0723.121251левая резьба12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 по запросу
K0723.161левая резьба17 -0,008M1624306746101411253320272245 по запросу
K0723.061левая резьба6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33