Группы товаров
Вильчатые шарниры из нержавеющей стали DIN 71752
K0732

Вильчатые шарниры из нержавеющей стали DIN 71752

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0732 Вильчатые шарниры из нержавеющей стали DIN 71752 186 kB

Чертежи

Вильчатые шарниры из нержавеющей стали DIN 71752

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

BGD1D2D3L2ACADПринадл.ЦенаЗаказать
K0732.0510правая резьба5105M592010 по запросу
K0732.0612правая резьба6126M6102412 по запросу
K0732.0816правая резьба8168M8143216 по запросу
K0732.0832правая резьба8328M8144816 по запросу
K0732.10120правая резьба102010M10x1,25184020 по запросу
K0732.1020правая резьба102010M10184020 по запросу
K0732.1040правая резьба104010M10186020 по запросу
K0732.12124правая резьба122412M12x1,25204824 по запросу
K0732.12148правая резьба124812M12x1,25207224 по запросу
K0732.1224правая резьба122412M12204824 по запросу
K0732.1248правая резьба124812M12207224 по запросу
K0732.1428правая резьба142814M14245627 по запросу
K0732.16132правая резьба163216M16x1,5266432 по запросу
K0732.1632правая резьба163216M16266432 по запросу
K0732.2040правая резьба204020M20348040 по запросу
K0732.05101левая резьба5105M592010 по запросу
K0732.06121левая резьба6126M6102412 по запросу
K0732.08161левая резьба8168M8143216 по запросу
K0732.10201левая резьба102010M10184020 по запросу
K0732.12241левая резьба122412M12204824 по запросу
K0732.16321левая резьба163216M16266432 по запросу
K0732.20401левая резьба204020M20348040 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33