Группы товаров
Угловые шарниры из нержавеющей стали, аналог формы CS согласно стандарту DIN 71802, с уплотнительным колпачком
K0734

Угловые шарниры из нержавеющей стали, аналог формы CS согласно...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Угловые шарниры — это угловые соединения для передачи усилия, которые служат соединительным элементом для подвижных частей.
Угловые шарниры с уплотнительным колпачком применяются в проблематичных условиях окружающей среды (пыль, смазочные вещества и т. д.). Промежуток между шаровым подпятником и шаровой цапфой закрыт уплотнительным колпачком и заперт.
Материал:

Нержавеющая сталь 1.4305.
Уплотнение из неопрена.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Левосторонняя резьба относится к размеру D2.Диапазон температур:от –30 до +110 °C.
Кратковременная температура эксплуатации макс. 140 °C.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0734 Угловые шарниры из нержавеющей стали, аналог формы CS согласно стандарту DIN 71802, с уплотнительным колпачком 255 kB

Чертежи

Угловые шарниры из нержавеющей стали, аналог формы CS согласно стандарту DIN 71802, с уплотнительным колпачком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Исполнение 2Материал
основы
D1D2D3D4AL2L3ESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0734.108051CSлевая резьбанержавеющая сталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.108052CSправая резьбанержавеющая сталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.110061CSлевая резьбанержавеющая сталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.110062CSправая резьбанержавеющая сталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.113081CSлевая резьбанержавеющая сталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.113082CSправая резьбанержавеющая сталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.116101CSлевая резьбанержавеющая сталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.116102CSправая резьбанержавеющая сталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.116121CSлевая резьбанержавеющая сталь16M1216M1235201615,513 по запросу
K0734.116122CSправая резьбанержавеющая сталь16M1216M1235201615,513 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33