Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые
K2086

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка при размере (D) 5–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 14 — улучшенная сталь, кованая с помощью пресс-масленки.
Шарнирно-сочлененный шар из подшипниковой стали, закаленный, шлифованный и полированный.
Бронзовый вкладыш подшипника.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения смазываемая. Присоединительные размеры отвечают стандарту DIN 648, серия KJ.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2086 Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые 270 kB

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
основы
AB

B1DD1D2D3D4HH1KLL1αSWДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2086.05правая резьбаАвтоматная сталь271645M58,5117,78611,1110351393,255,7 по запросу
K2086.06правая резьбаАвтоматная сталь301856M610138,9696,7512,7123913114,37,2 по запросу
K2086.08правая резьбаАвтоматная сталь362258M812,51610,412915,875164714147,211,6 по запросу
K2086.10правая резьбаАвтоматная сталь43266,510M10151912,91410,519,05205613171014,5 по запросу
K2086.12правая резьбаАвтоматная сталь50306,512M1217,52215,4161222,2252265131913,417 по запросу
K2086.14правая резьбаЗакаленная сталь5734814M14202516,91913,525,4257416221724 по запросу
K2086.16правая резьбаЗакаленная сталь6440816M16222719,4211528,5752884152221,628,5 по запросу
K2086.18правая резьбаЗакаленная сталь71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 по запросу
K2086.20правая резьбаЗакаленная сталь77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 по запросу
K2086.22правая резьбаЗакаленная сталь84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 по запросу
K2086.25правая резьбаЗакаленная сталь94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 по запросу
K2086.30правая резьбаЗакаленная сталь110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 по запросу
K2086.051левая резьбаАвтоматная сталь271645M58,5117,78611,1110351393,255,7 по запросу
K2086.061левая резьбаАвтоматная сталь301856M610138,9696,7512,7123913114,37,2 по запросу
K2086.081левая резьбаАвтоматная сталь362258M812,51610,412915,875164714147,211,6 по запросу
K2086.101левая резьбаАвтоматная сталь43266,510M10151912,91410,519,05205613171014,5 по запросу
K2086.121левая резьбаАвтоматная сталь50306,512M1217,52215,4161222,2252265131913,417 по запросу
K2086.141левая резьбаЗакаленная сталь5734814M14202516,91913,525,4257416221724 по запросу
K2086.161левая резьбаЗакаленная сталь6440816M16222719,4211528,5752884152221,628,5 по запросу
K2086.181левая резьбаЗакаленная сталь71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 по запросу
K2086.201левая резьбаЗакаленная сталь77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 по запросу
K2086.221левая резьбаЗакаленная сталь84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 по запросу
K2086.251левая резьбаЗакаленная сталь94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 по запросу
K2086.301левая резьбаЗакаленная сталь110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33