Группы товаров
Вилкообразные головки, сталь или нержавеющая сталь 
DIN 71752
K2230

Вилкообразные головки, сталь или нержавеющая сталь DIN 71752

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Оцинкованная сталь. Нержавеющая сталь, без покрытия.Указание:*аналог DIN 71752.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2230 Вилкообразные головки, сталь или нержавеющая сталь DIN 71752 248 kB

Чертежи

Вилкообразные головки, сталь или нержавеющая сталь 
DIN 71752

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Исполнение 2AA1BD1

D2D3GL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2230.0408Автоматная стальправая резьба8844M48821166 по запросу
K2230.0510Автоматная стальправая резьба101055M591026207,5 по запросу
K2230.0612Автоматная стальправая резьба121266M6101231249 по запросу
K2230.0816Автоматная стальправая резьба161688M81416423212 по запросу
K2230.0832Автоматная стальправая резьба161688M81432584812 по запросу
K2230.1020Автоматная стальправая резьба20201010M101820524015 по запросу
K2230.10120Автоматная стальправая резьба20201010M10x1,251820524015 по запросу
K2230.1040Автоматная стальправая резьба20201010M101840726015 по запросу
K2230.1224Автоматная стальправая резьба24241212M122024624818 по запросу
K2230.12124Автоматная стальправая резьба24241212*M12X1,252024624818 по запросу
K2230.1248Автоматная стальправая резьба24241212M122048867218 по запросу
K2230.1428Автоматная стальправая резьба27271414M142428725622,5 по запросу
K2230.14128Автоматная стальправая резьба27271414M14x1,52428725622,5 по запросу
K2230.1632Автоматная стальправая резьба32321616M162632836424 по запросу
K2230.16132Автоматная стальправая резьба32321616M16x1,52632836424 по запросу
K2230.2040Автоматная стальправая резьба40402020*M2034401058030 по запросу
K2230.06121Автоматная стальлевая резьба121266M6101231249 по запросу
K2230.08161Автоматная стальлевая резьба161688M81416423212 по запросу
K2230.08321Автоматная стальлевая резьба161688M81432584812 по запросу
K2230.10201Автоматная стальлевая резьба20201010M101820524015 по запросу
K2230.10401Автоматная стальлевая резьба20201010M101840726015 по запросу
K2230.12241Автоматная стальлевая резьба24241212M122024624818 по запросу
K2230.16321Автоматная стальлевая резьба32321616M162632836424 по запросу
K2230.20401Автоматная стальлевая резьба40402020*M2034401058030 по запросу
K2230.10408нержавеющая сталь A2правая резьба8844M48821166 по запросу
K2230.10510нержавеющая сталь A2правая резьба101055M591026207,5 по запросу
K2230.10612нержавеющая сталь A2правая резьба121266M6101231249 по запросу
K2230.10816нержавеющая сталь A2правая резьба161688M81416423212 по запросу
K2230.10832нержавеющая сталь A2правая резьба161688M81432584812 по запросу
K2230.11020нержавеющая сталь A2правая резьба20201010M101820524015 по запросу
K2230.11040нержавеющая сталь A2правая резьба20201010M101840726015 по запросу
K2230.11224нержавеющая сталь A2правая резьба24241212M122024624818 по запросу
K2230.11248нержавеющая сталь A2правая резьба24241212M122048867218 по запросу
K2230.11428нержавеющая сталь A2правая резьба27271414M142428725622,5 по запросу
K2230.11632нержавеющая сталь A2правая резьба32321616M162632836424 по запросу
K2230.12040нержавеющая сталь A2правая резьба40402020*M2034401058030 по запросу
K2230.104081нержавеющая сталь A2левая резьба8844M48821166 по запросу
K2230.105101нержавеющая сталь A2левая резьба101055M591026207,5 по запросу
K2230.106121нержавеющая сталь A2левая резьба121266M6101231249 по запросу
K2230.108161нержавеющая сталь A2левая резьба161688M81416423212 по запросу
K2230.108321нержавеющая сталь A2левая резьба161688M81432584812 по запросу
K2230.110201нержавеющая сталь A2левая резьба20201010M101820524015 по запросу
K2230.110401нержавеющая сталь A2левая резьба20201010M101840726015 по запросу
K2230.112241нержавеющая сталь A2левая резьба24241212M122024624818 по запросу
K2230.114281нержавеющая сталь A2левая резьба27271414M142428725622,5 по запросу
K2230.116321нержавеющая сталь A2левая резьба32321616M162632836424 по запросу
K2230.120401нержавеющая сталь A2левая резьба40402020*M2034401058030 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33