Группы товаров
Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма D
K1936_D

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма D

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Шаровая цапфа оцинкованная и хроматированная.
Сферическое седло и гайки оцинкованные.
Указание:Осевой шарнир подходит для восприятия растягивающих усилий. Подвижность шара можно изменить или полностью зафиксировать с помощью зажимной гайки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1936_D Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма D 181 kB

Чертежи

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2ALEαF
кН
M
Нм
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1936.41006D10M62523,51220°2,55,212,4 по запросу
K1936.41308D13M83029,51624°58,813,2 по запросу
K1936.41610D16M1035362028°7,514,516,4 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33