Группы товаров
Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором, форма B, втулка угловая
K1498_B

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором, форма B,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус: пластмасса.
Кабель: полиуретан
(4-контактный, длина 3 и 5 м, ПВХ.
8-контактный, длина 10 м, ПВХ.
12-контактный, длина 10 м, ПВХ).
Изолирующая оплетка: полипропилен
(4-контактная, длина 3 и 5 м, ПВХ.
8-контактная, длина 10 м, ПВХ.
12-контактная, длина 10 м, ПВХ).
Контакт: медный сплав.
Контактная поверхность: Au (золото).
Фиксатор: никелированный цинковый сплав.
Исполнение: Втулка (гнездовая).
Цвет корпуса: черный.
Цвет кабеля: черный.
Указание:Штекерный разъем с резьбовым фиксатором.
Штекерный разъем с заливкой на кабеле.
Расцветка жил согласно цветовому коду DIN 47100.
Кодировка A. Рекомендуемый момент затяжки фиксатора 0,6 Нм.
Штекерный разъем предназначен для применения в производстве промышленного оборудования, систем управления и электрооборудования.
Технические данные:Количество циклов соединения: ≥ 100.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1498_B Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором, форма B, втулка угловая 279 kB

Чертежи

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором, форма B, втулка угловая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыPD1

LL1Количество проводов x
поперечное сечение провода
Степень защитыРабочее напряжение
В
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1498.11203X20003-полюсныйBугловая втулка20004,139283 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DCпо запросу
K1498.11203X50003-полюсныйBугловая втулка50004,139283 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DCпо запросу
K1498.11204X30004-полюсныйBугловая втулка300053928N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DCпо запросу
K1498.11204X50004-полюсныйBугловая втулка500053928N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DCпо запросу
K1498.11208X30008-полюсныйBугловая втулка30005,839328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DCпо запросу
K1498.11208X50008-полюсныйBугловая втулка50005,839328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DCпо запросу
K1498.11208X100008-полюсныйBугловая втулка10000639328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DCпо запросу
K1498.11212X300012-полюсныйBугловая втулка30006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DCпо запросу
K1498.11212X500012-полюсныйBугловая втулка50006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DCпо запросу
K1498.11212X1000012-полюсныйBугловая втулка100006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DCпо запросу
Номер заказа

Расчетное
ударное напряжение
В
Расчетный ток
(40 °C)
A
Сопротивление проводника
(20 °C)
Ом/км
Степень загрязненияНоминальное напряжение
В
Контрольное напряжение
В
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1498.11203X200025004573300 AC2500 ACпо запросу
K1498.11203X500025004573300 AC2500 ACпо запросу
K1498.11204X300025004603300 AC2000 ACпо запросу
K1498.11204X500025004603300 AC2000 ACпо запросу
K1498.11208X30008002793300 AC2500 ACпо запросу
K1498.11208X50008002793300 AC2500 ACпо запросу
K1498.11208X100008002793300 AC2000 ACпо запросу
K1498.11212X30008001,51383300 AC1500 ACпо запросу
K1498.11212X50008001,51383300 AC1500 ACпо запросу
K1498.11212X100008001,51383300 AC1500 ACпо запросу
Номер заказа

Радиус изгиба
подвижного
кабеля
Радиус изгиба
зафиксированного
кабеля
Количество
циклов изгиба
макс.
Диапазон температур
для подвижного
кабеля
Диапазон температур
для зафиксированного
кабеля
ЭМС-пригодностьБез галогеновCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1498.11203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-дапо запросу
K1498.11203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-дапо запросу
K1498.11204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нетпо запросу
K1498.11204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нетпо запросу
K1498.11208X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-дапо запросу
K1498.11208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-дапо запросу
K1498.11208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нетпо запросу
K1498.11212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-дапо запросу
K1498.11212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-дапо запросу
K1498.11212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-55 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C-нетпо запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33