Группы товаров
Шарниры угловые с утопленным отверстием, удлиненное исполнение
K1144

Шарниры угловые с утопленным отверстием, удлиненное исполнение

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Литье из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: оцинкованный, хромированный глянцевый или с черным порошковым покрытием.Указание:Шарниры угловые для примыкающих снаружи дверц. Универсальный шарнир можно установить справа или слева.
Угол поворота составляет 180°. Шарниры поставляются в смонтированном виде.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1144 Шарниры угловые с утопленным отверстием, удлиненное исполнение 137 kB

Чертежи

Шарниры угловые с утопленным отверстием, удлиненное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Поверхность
корпуса
AA1A2BB1DD1D2D3HH1T1T2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1144.00630061оцинкованная511236856110,265,29,7231284 по запросу
K1144.10630061с блестящим хромированием511236856110,265,29,7231284 по запросу
K1144.20630061с порошковым покрытием511236856110,265,29,7231284 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33