Группы товаров
Петли из нержавеющей стали, регулируемые
K1900

Петли из нержавеющей стали, регулируемые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Указание:Петли накладные дверные.
Петли могут использоваться для установки справа и слева.

Точками показана середина хода регулировки "L" для облегчения монтажа.


Это позволяет скомпенсировать и отрегулировать технологические допуски и зазор двери в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой DIN 6912 (M6) K1160.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1900 Петли из нержавеющей стали, регулируемые 217 kB

Чертежи

Петли из нержавеющей стали, регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыA

A1A2A3A4A5A6BB1SHПеремещение
L макс.
Угол поворотаF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1900.07382121-762121383871060348154180°90001000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33