Группы товаров
Шарниры угловые с крепежными гайками
K1142

Шарниры угловые с крепежными гайками

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.
Нержавеющая сталь A4 1.4401.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Шарниры угловые с крепежными гайками для примыкающих снаружи или изнутри дверц.
Крепление выполняется гайками (M6 или M8) с внутренней стороны. 3-компонентные исполнения не являются навесными.
Универсальный шарнир можно установить справа или слева. Угол поворота составляет 180°. Поставка выполняется в несмонтированном виде.
Крепежные гайки и подкладные шайбы входят в объем поставки.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1142 Шарниры угловые с крепежными гайками 225 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры угловые с крепежными гайками

Шарниры угловые с крепежными гайками, форма A

подробнее

Чертежи

Шарниры угловые с крепежными гайками, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Вид
стали
AA1A2BB1D1

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1142.0614027AСталь-1310143927M6 по запросу
K1142.0820033AСталь-1814224933M8 по запросу
K1142.10614027Aнержавеющая сталь1.43051310143927M6 по запросу
K1142.10820033Aнержавеющая сталь1.43051814224933M8 по запросу
K1142.20614027Aнержавеющая сталь1.44011310143927M6 по запросу
K1142.20820033Aнержавеющая сталь1.44011814224933M8 по запросу

Шарниры угловые с крепежными гайками, форма B

подробнее

Чертежи

Шарниры угловые с крепежными гайками, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Вид
стали
AA1A2BB1D1

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1142.10610135BСталь-13101025,313,5M6 по запросу
K1142.10814165BСталь-18141432,416,5M8 по запросу
K1142.110610135Bнержавеющая сталь1.430513101025,313,5M6 по запросу
K1142.110814165Bнержавеющая сталь1.430518141432,416,5M8 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33