Группы товаров
Шарниры из стали или нержавеющей стали, свариваемые
K1805

Шарниры из стали или нержавеющей стали, свариваемые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Профильная сталь без покрытия.
Нержавеющая сталь 1.4301.
Указание:Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарнирные петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Монтаж:Посредством сварки или отдельные отверстия, предоставленные заказчиком.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1805 Шарниры из стали или нержавеющей стали, свариваемые 156 kB

Чертежи

Шарниры из стали или нержавеющей стали, свариваемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ABD

A3A4HSF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1805.00200200402Сталь404062020102850300 по запросу
K1805.00250250502Сталь5050625251021050650 по запросу
K1805.00300300302Сталь603063030102650250 по запросу
K1805.00300300402Сталь604063030102800500 по запросу
K1805.00300300602Сталь6060630301021300800 по запросу
K1805.00400400302Сталь803064040102600300 по запросу
K1805.00400400402Сталь804064040102750550 по запросу
K1805.00400400602Сталь8060640401021400850 по запросу
K1805.00400400802Сталь80806404010217001250 по запросу
K1805.00500501002Сталь1001006505010223501600 по запросу
K1805.00300300303Сталь6030630301238001200 по запросу
K1805.00300300403Сталь6040630301238001200 по запросу
K1805.00300300603Сталь60606303012312001800 по запросу
K1805.00400400303Сталь803064040123800800 по запросу
K1805.00400400403Сталь8040640401238001000 по запросу
K1805.00400400803Сталь80806404012312001800 по запросу
K1805.00500501003Сталь1001006505012312001800 по запросу
K1805.00300300305Сталь6030630301652600850 по запросу
K1805.00300300405Сталь60406303016536501300 по запросу
K1805.00300300605Сталь60606303016550501950 по запросу
K1805.00600600305Сталь120306606016527501350 по запросу
K1805.00600600405Сталь120406606016537001400 по запросу
K1805.00600600505Сталь120506606016548502200 по запросу
K1805.00600600605Сталь120606606016551003000 по запросу
K1805.00600600805Сталь120806606016568004300 по запросу
K1805.00800800805Сталь160806808016568504200 по запросу
K1805.00800800606Сталь160608808020661002800 по запросу
K1805.00800800806Сталь160808808020692002800 по запросу
K1805.01001000806Сталь20080810010020692504400 по запросу
K1805.00800801008Сталь1601008808024895006000 по запросу
K1805.01001001008Сталь2001008100100248111005950 по запросу
K1805.010010010010Сталь200100131001003310149005300 по запросу
K1805.10200200402нержавеющая сталь A2404062020102750250 по запросу
K1805.10250250502нержавеющая сталь A2505062525102900550 по запросу
K1805.10300300302нержавеющая сталь A2603063030102550200 по запросу
K1805.10300300402нержавеющая сталь A2604063030102700400 по запросу
K1805.10300300602нержавеющая сталь A26060630301021100650 по запросу
K1805.10400400302нержавеющая сталь A2803064040102500250 по запросу
K1805.10400400402нержавеющая сталь A2804064040102650450 по запросу
K1805.10400400602нержавеющая сталь A28060640401021200700 по запросу
K1805.10400400802нержавеющая сталь A280806404010214501050 по запросу
K1805.10500501002нержавеющая сталь A21001006505010220001300 по запросу
K1805.10300300303нержавеющая сталь A26030630301237001000 по запросу
K1805.10300300403нержавеющая сталь A26040630301237001000 по запросу
K1805.10300300603нержавеющая сталь A260606303012310001500 по запросу
K1805.10400400303нержавеющая сталь A2803064040123700600 по запросу
K1805.10400400403нержавеющая сталь A2804064040123700800 по запросу
K1805.10400400803нержавеющая сталь A280806404012310001500 по запросу
K1805.10500501003нержавеющая сталь A21001006505012310001500 по запросу
K1805.10300300305нержавеющая сталь A26030630301652250700 по запросу
K1805.10300300405нержавеющая сталь A260406303016531501050 по запросу
K1805.10300300605нержавеющая сталь A260606303016543501600 по запросу
K1805.10600600305нержавеющая сталь A2120306606016523501100 по запросу
K1805.10600600405нержавеющая сталь A2120406606016532001150 по запросу
K1805.10600600505нержавеющая сталь A2120506606016541501800 по запросу
K1805.10600600605нержавеющая сталь A2120606606016544002450 по запросу
K1805.10600600805нержавеющая сталь A2120806606016558503550 по запросу
K1805.10800800805нержавеющая сталь A2160806808016559003450 по запросу
K1805.10800800606нержавеющая сталь A2160608808020652502300 по запросу
K1805.10800800806нержавеющая сталь A2160808808020679002300 по запросу
K1805.11001000806нержавеющая сталь A220080810010020679503600 по запросу
K1805.10800801008нержавеющая сталь A21601008808024881504900 по запросу
K1805.11001001008нержавеющая сталь A2200100810010024895504900 по запросу
K1805.110010010010нержавеющая сталь A2200100131001003310128004350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33