Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм
K1182

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Подкладные шайбы РОМ.
Исполнение: Черное анодирование.
Бесцветное анодирование.
Указание:Петли оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Это позволяет автоматически открывать и закрывать двери и откидные крышки.
Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.
Угол открытия 270°.

Крутящий момент пружины открытия:
M(0°): 3,80 Нм / M(90°): 3,10 Нм / M(180°): 2,40 Нм
Крутящий момент пружины закрытия:
M(0°): 2,20 Нм / M(90°): 2,90 Нм / M(180°): 3,50 Нм

Крепление винтами с цилиндрической головкой в исполнении DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °CПринадлежности:Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1182 Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм 183 kB
 Техническое указание для пружинных шарниров 78,8 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм, пружина разжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1182.8210001черныйанодированый82,556,5100746,2245,5 по запросу
K1182.821000бесцветныйанодированый82,556,5100746,2245,5 по запросу

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм, пружина сжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1182.8210011черныйанодированый82,556,5100746,2245,5 по запросу
K1182.821001бесцветныйанодированый82,556,5100746,2245,5 по запросу

Петли пружинные
Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 3,8 Н∙м, без пружины

подробнее

Чертежи

Петли пружинные 
Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 3,8 Н∙м, без пружины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
A

A1BB1DD1SF1
N
F2
N
Тип изделияВариант крепленияCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1182.821002бесцветныйанодированый82,556,5100746,2245,5919014080Петлякрепежными отверстиями по запросу
K1182.8210021черныйанодированый82,556,5100746,2245,5919014080Петлякрепежными отверстиями по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33