Группы товаров
Длинные петли, нержавеющая сталь с упором
K2162

Длинные петли, нержавеющая сталь с упором

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь A2.Указание:Длинные петли с упором на 65° обеспечивают оптимальное решение для вариантов эксплуатации, где требуется специфическое позиционирование. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, они гарантируют долговечность и устойчивость к коррозии и подходят для использования в сложных условиях.

Просверленные петли упрощают монтаж и обеспечивают быстрое и надежное крепление. Упор под углом 65° позволяет задать положение петель, что особенно важно для вариантов эксплуатации, требующих определенного открытия или наклона.

Благодаря точной конструкции длинные петли обеспечивают плавное движение и длительный срок службы без признаков износа. Они обеспечивают прочное и надежное крепление для широкого спектра проектов и отвечают самым строгим требованиям.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2162 Длинные петли, нержавеющая сталь с упором 141 kB

Чертежи

Длинные петли, нержавеющая сталь с упором

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1B

B1B2DD1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2162.11060050020604050025766,562 по запросу
K2162.110601000206040100025766,562 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33