Группы товаров
Шарниры из пластмасс с втулкой
K1005

Шарниры из пластмасс с втулкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Ось, сталь.
Втулка, латунь.
Исполнение: Шарнир черный.
Ось оцинкованная.
Указание:Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1005 Шарниры из пластмасс с втулкой 158 kB

Чертежи

Шарниры из пластмасс с втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HTF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1005.0524151548151524244830M551010,5720001370 по запросу
K1005.0624151548151524244830M651010,5720001370 по запросу
K1005.0632202064202032326440M651213941001800 по запросу
K1005.0832202064202032326440M851213941001800 по запросу
K1005.084832329531,531,547,547,59560M8818191324502650 по запросу
K1005.104832329531,531,547,547,59560M10818191324502650 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33