Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,9 Нм, удлиненное исполнение
K1667

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,9 Нм,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Исполнение: Черное анодирование.
Бесцветное анодирование.
Указание:Петли оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Это позволяет автоматически открывать и закрывать двери и откидные крышки.
Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.
Угол открытия 270°.

Крутящий момент пружины открытия:
M(0°): 0,92 Нм / M(90°): 0,7 Нм / M(180°): 0,44 Нм

Крепление винтами с потайной головкой в исполнении DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °C

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,9 Нм, удлиненное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Цвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Вариант крепленияCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1667.351200пружина разжатабесцветныйанодированый3521120303,5103,337009900крепежными отверстиями по запросу
K1667.3512001пружина разжатачерныйанодированый3521120303,5103,337009900крепежными отверстиями по запросу
K1667.351202Без пружиныбесцветныйанодированый3521120303,5103,337009900крепежными отверстиями по запросу
K1667.3512021Без пружинычерныйанодированый3521120303,5103,337009900крепежными отверстиями по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33