Группы товаров
Привинчиваемые шарниры из нержавеющей стали
K1349

Привинчиваемые шарниры из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: матовая полировка.Указание:Привинчиваемая петля для внутренней двери. Макс. угол открытия составляет 270°.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1349 Привинчиваемые шарниры из нержавеющей стали 172 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Привинчиваемые шарниры из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1A2A3A4A5A6BB1B2B3B4B5D1D2HH1H2Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1349.06371919A7518,518,537,537,527,527,5102110761325256,78143,828000 по запросу
K1349.07502424B100242450504040114120881328,528,57,38144,338000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33