Группы товаров
Петли пружинные 
Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,20 Н∙м, без пружины
K1178_C

Петли пружинные Петли из алюминиевого профиля с натяжной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Исполнение: Черные анодированные.Указание:Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.
Угол открытия 270°.

Крепление винтами с потайной головкой в исполнении DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1178_C Петли пружинные Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,20 Н∙м, без пружины 182 kB

Чертежи

Петли пружинные 
Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,20 Н∙м, без пружины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
SТип изделияВариант крепленияCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1178.35302бесцветныйанодированый352130153,510121013103,3Петлякрепежными отверстиями по запросу
K1178.353021черныйанодированый352130153,510121013103,3Петлякрепежными отверстиями по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33