Группы товаров
Петли из нержавеющей стали, форма B
K1517_B

Петли из нержавеющей стали, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Макс. угол поворота составляет 270°.Принадлежности:Шарниры из нержавеющей стали с предварительно установленным трением K1518Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1517_B Петли из нержавеющей стали, форма B 216 kB

Чертежи

Петли из нержавеющей стали, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1517.658515A655085486,3153 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33