Группы товаров
Петли из нержавеющей стали, с предварительно отрегулированной силой трения, форма A
K1518_A

Петли из нержавеющей стали, с предварительно отрегулированной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Благодаря постоянному стабилизирующему крутящему моменту шарниры позволяют фиксировать дверь в любом положении без применения вспомогательных средств.
Угол поворота 270°.
Принадлежности:Шарниры из нержавеющей стали K1517Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1518_A Петли из нержавеющей стали, с предварительно отрегулированной силой трения, форма A 182 kB

Чертежи

Петли из нержавеющей стали, с предварительно отрегулированной силой трения, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1BB1D

D1Sмакс.
крутящий момент,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1518.55853A553885486,31223 по запросу
K1518.55855A553885486,31625 по запросу
K1518.65858A655085486,31838 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33