Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали, отделяемые, демонтируемые, форма B, с болтом/головкой и кольцом для ключей
K1964_B

Шарниры из нержавеющей стали, отделяемые, демонтируемые, форма...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Шарнирные петли для панельных элементов и алюминиевых профилей.
Откручивание осевых болтов без применения инструментов позволяет быстро разъединять и соединять половинки шарнира.
Шарниры используются в откидных крышках, капотах или рамах.
Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.
Материал:

Нержавеющая сталь 1.4401.
Осевой штифт и принадлежности из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Полированный шарнир.
Пальцы осевые, без покрытия.
Принадлежности без покрытия.
Указание:Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарнирные петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Преимущества:Монтаж и демонтаж без инструментаПо запросу:Комбинации различных длин шарнирных створок.Принадлежности:Установочный палец с откидным фиксатором K0776.
Болт с головкой ISO 2341.
Установочный палец с кольцом для ключей.
Шплинт K1136 DIN EN ISO 1234.
Кольцо для ключей K0367.
Объем поставкиДве половинки шарнира.
Выбранный осевой штифт и/или принадлежности.
Указание на чертеже:
Форма A: с установочным пальцем
Форма B: с болтом/головкой и кольцом для ключей
Форма C: с болтом/головкой и шплинтом

2) Осевой штифт
3) Шплинт
4) Кольцо для ключей
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1964_B Шарниры из нержавеющей стали, отделяемые, демонтируемые, форма B, с болтом/головкой и кольцом для ключей 269 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали, отделяемые, демонтируемые, форма B, с болтом/головкой и кольцом для ключей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыA

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1964.26151502B-521515262648286,66149700560 по запросу
K1964.30181802B-5917,517,529,529,548286,66149800575 по запросу
K1964.40232302B-7722,522,538,538,548286,66149900675 по запросу
K1964.45252502B-85252542,542,548286,66149900675 по запросу
K1964.60333302B-11332,532,556,556,548286,66149900260 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33