Группы товаров
Пружинные шарниры, алюминиевый профиль с демпфированием, форма A
K2330_A

Пружинные шарниры, алюминиевый профиль с демпфированием, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6082 T5.Исполнение: Алюминий, анодированный, без декоративного покрытия.Указание:В шарнирах предусмотрено встроенное демпфирование. Они обеспечивают плавное открывание (форма A) и закрывание (форма B) дверей и крышек. Кроме того, шарниры оснащены вспомогательным механизмом поднимания, который облегчает открывание дверей и крышек.
Шарниры могут устанавливаться горизонтально и вертикально.
Эффективное положение демпфера показано стрелкой на рисунке.
Во избежание повреждения системы демпфирования угол открывания не превышает 115°.

Не следует ускорять открывание и закрывание дверей и крышек, поскольку это может привести к повреждению демпфера.
Демпфирование крутящего момента от 1,7 до 2,5 Нм.
Крутящий момент пружины может отличаться в зависимости от варианта исполнения.
Крутящий момент пружины открывания для арт. K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Нм/M(65°) : 3,69 Нм.
Крутящий момент пружины открывания для арт. K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Нм/M(65°) : 2,29 Нм.
Крутящий момент пружины закрывания для арт. K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Нм/M(115°) : 3,65 Нм.
Крутящий момент пружины закрывания для арт. K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Нм/M(115°): 2,28 Нм.
Диапазон температур:от 0 °C до +40 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2330_A Пружинные шарниры, алюминиевый профиль с демпфированием, форма A 142 kB

Чертежи

Пружинные шарниры, алюминиевый профиль с демпфированием, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2ФормаТип формыA

A1BB1DD1F1
N
F2
N
SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2330.8215000пружина разжатаустанавливается горизонтальноAплавное открывание82,556,5150626,210,28000160005,5 по запросу
K2330.8215001пружина разжатаустанавливается вертикальноAплавное открывание82,556,5150626,210,28000160005,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33