Группы товаров
Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма C, правое исполнение
K1347_C

Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма C,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Сталь оцинкованная. хромированная или матовая латунированная.
Нержавеющая сталь, матовая полированная.
Указание:Привинчиваемая петля для внутренней двери. Макс. угол открытия составляет 270°.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств. Значения нагрузок определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность шарнира для конкретного случая применения. На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарниры, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Указание на чертеже:
1) Оба ролика длинного колена, сварные
2) Пресс-масленка
3) Фиксированный штифт
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1347_C Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма C, правое исполнение 188 kB

Чертежи

Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма C, правое исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Исполнение 2AA1A2A3A4B

B2B3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1347.0541041222200C-нержавеющая сталь A2матовая полировканавесной822222414180648 по запросу
Номер заказаD

D1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1347.0541041222200125,8773,52,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33