Группы товаров
Оправки зажимные с боковым закреплением, форма B с зажимной шейкой для токарных станков
K0643_B

Оправки зажимные с боковым закреплением, форма B с зажимной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из конструкционной стали.
Натяжной болт из закаленной стали.
Исполнение: Корпус воронёный.
Натяжной болт улучшенный до 10.9, закалённый и покрытый PTFE.
Указание:Благодаря боковому зажиму, эти оправка особенно подходит для вторичной обработки обтачиваемых деталей с глухим отверстием. Вращением или фрезерованием диаметр D устанавливается соответственно диаметру детали.

Зажим осуществляется вручную ключом с внутренним шестигранником.

* D мин. = наименьший допустимый диаметр, до которого возможно обтачивание или фрезерование D.
Монтаж:Зажимные оправки примерно на 0,1 мм (путь зажима) больше диаметра исходного положения. Зажимная оправка обрабатывается на токарном или фрезерном станке на внутреннем диаметре детали. Для обработки используется блокировочное кольцо.
При необходимости фланец может быть центрирован в калибровом отверстии или штифтами.
Форма A поставляется с 6 крепежными болтами.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0643_B Оправки зажимные с боковым закреплением, форма B с зажимной шейкой для токарных станков 166 kB

Чертежи

Оправки зажимные с боковым закреплением, форма B с зажимной шейкой для токарных станков

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD
мин.
D1D2HH1H2H3SWМомент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие
макс.,кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33