Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из конструкционной стали, болт с конической головкой из цементируемой стали.Исполнение: Корпус воронёный.
Болт с конической элементы конуса.
Указание:Зажимная оправка особенно подходит для вторичной обработки обтачиваемых деталей. Вращением или фрезерованием диаметр D устанавливается соответственно диаметру детали.
Низкий тип конструкции — удобство в эксплуатации.
Зажим ключом с внутренним шестигранником или гидравлически.

* D мин. = наименьший допустимый диаметр, до которого возможно обтачивание или фрезерование D.
Монтаж:Зажимные оправки примерно на 0,1 мм (путь зажима) больше диаметра исходного положения. Затем зажимная оправка обрабатывается на токарном или фрезерном станке на внутреннем диаметре детали.
При необходимости фланец может быть центрирован в отверстии или штифтами.
Указание на чертеже:
1) Болт с конической головкой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0357 Оправки зажимные 215 kB

Чертежи

Оправки зажимные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD
мин.
D1D2D3
для винта с потайной
головкой ISO 10642
D4
Болт с конической
головкой
HH1H2H3SW
Болт с конической
головкой
Момент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие
макс.,кН
Принадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1K1970.0212 по запросу
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2K1970.0425 по запросу
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5K1970.0630 по запросу
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1K1970.0830 по запросу
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020K1970.1035 по запросу
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3K1970.1240 по запросу
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5K1970.1645 по запросу
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5K1970.1645 по запросу
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5K1970.1645 по запросу
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5K1970.1645 по запросу
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5K1970.1645 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33