Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Втулки из улучшенной стали.
Исполнение: вороненная.Указание:Центрирующий зажим позволяет произвести центрирование и зажим заготовки в отверстии. Центрирующий зажим имеет большой рабочий ход. Ассортимент изделий охватывает диапазон зажима от Ø 12 до Ø 30 мм. Для повышения точности центрирования можно зафиксировать центрирующий зажим в отверстии с помощью центрирующей цапфы (D2). Точность центрирования составляет +/- 0,2 мм.
Центрирующие зажимы с внутренней резьбой подходят под систему координатных плит М6 (см. пример использования).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0893 Зажим центрирования 332 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажим центрирования

Центрирующий зажим с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Центрирующий зажим с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыDD1L2D
мин.
D2D3H
мин.
H
макс.
L
мин.
SWSW1Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0893.0615внутренняя резьба15M64121211,42227,54,892,51,52,2 по запросу
K0893.0619внутренняя резьба19M6415121424,5324,81242,56 по запросу
K0893.0624внутренняя резьба24M64191217,826354,5155410 по запросу
K0893.0630внутренняя резьба30M642412233244,571954,510 по запросу

Центрирующий зажим с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Центрирующий зажим с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыDD1L1D
мин.
D3H
мин.
H
макс.
L
мин.
SWSW1Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0893.061215наружная резьба15M6121211,42227,54,892,51,52,2 по запросу
K0893.061219наружная резьба19M612151424,5324,81242,56 по запросу
K0893.081624наружная резьба24M8161917,826354,5155410 по запросу
K0893.081630наружная резьба30M81624233244,571954,510 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33