Группы товаров
Самоцентрирующийся зажим, круглый, с винтом с цилиндрической головкой, форма B
K1166_B

Самоцентрирующийся зажим, круглый, с винтом с цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закаленные (твердость 33-39 HRC) и вороненые.Указание:Зажим центрирования дает возможность отцентровать заготовку в отверстии и зажать ее.
Благодаря поверхностям клиновой формы достигаются высокие зажимные усилия.
Зажим центрирования с ходом вниз.
Указание на чертеже:
Размер H при высоте ≥D.

1) Уплотнительное кольцо
Особенности:
RoHS

Чертежи

Самоцентрирующийся зажим, круглый, с винтом с цилиндрической головкой, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD=резьбаD
мин.
D
макс.
HH1LSWЗажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1166.20804BM4x12810,35,55,17,131,52,7 по запросу
K1166.21005BM5X151012,36,46,2942,55,4 по запросу
K1166.21206BM6X181216,38,67,910,6559,1 по запросу
K1166.21608BM8X25162211,510,415,46925 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33