Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Втулки из улучшенной стали.
Исполнение: вороненная.Указание:Центрирующий зажим позволяет центрирование и зажим заготовки в отверстии.
Центрирующий зажим имеет большой ход. Гамма выпускаемой продукции охватывает диапазон зажима от Ø12 до Ø30 мм. Центрирующие зажимы с внутренней резьбой подходят к растровым системам M6 (см. пример использования).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0893_AG Центрирующий зажим с наружной резьбой 182 kB

Чертежи

Центрирующий зажим с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыDD1L1D
мин.
D3H
мин.
H
макс.
L
мин.
SWSW1Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0893.061215наружная резьба15M6121211,42227,54,892,51,52,2 по запросу
K0893.061219наружная резьба19M612151424,5324,81242,56 по запросу
K0893.081624наружная резьба24M8161917,826354,5155410 по запросу
K0893.081630наружная резьба30M81624233244,571954,510 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33