Группы товаров
Упоры для заготовки для конструкционной системы зажима
K1755

Упоры для заготовки для конструкционной системы зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенная сталь, шлифованная плоская поверхность (HRC 32).Указание:С помощью упора для заготовки конструкционной системы зажима можно позиционировать заготовки сбоку.Применение:Монтаж упора сбоку возможен на обеих поверхностях фиксированных колодок.Преимущества:Универсальная регулировка благодаря удлиненному отверстию.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1755 Упоры для заготовки для конструкционной системы зажима 423 kB

Чертежи

Упоры для заготовки для конструкционной системы зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
LB

HL1L2L3B1B2H1RD
внутренняя
резьба
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1755.0504550451710381012116,564M6 по запросу
K1755.0725072501710431012116,564M6по запросу
K1755.100551005525154511,5161498,55M8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33