Группы товаров
Привинчиваемые опорные планки для конструкционной системы зажима
K1752

Привинчиваемые опорные планки для конструкционной системы зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).Указание:С помощью опорных планок можно настроить разную глубину прижима заготовки.Применение:Опорные планки можно прочно привинтить к фиксированным колодкам ES и DS, а также к клиновидным зажимам.Преимущества:Быстрая наладка заготовки на системе для многоместного зажима. Одинаковая глубина прижима заготовки благодаря шлифованной высоте опорной поверхности.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1752 Привинчиваемые опорные планки для конструкционной системы зажима 243 kB

Чертежи

Привинчиваемые опорные планки для конструкционной системы зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
LB

HB1H1DCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1752.05017550549,5173012,36 по запросу
K1752.05020550549,5203012,36 по запросу
K1752.05022350349,5223012,36 по запросу
K1752.07225572571,5254418,47 по запросу
K1752.07230572571,5304418,47 по запросу
K1752.07235572571,5354418,47 по запросу
K1752.07237372371,5374418,47 по запросу
K1752.100298100899,52964219 по запросу
K1752.100338100899,53364219 по запросу
K1752.100388100899,53864219 по запросу
K1752.100405100599,54064219 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33